ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用

通常単価(税別)
119,935
税込単価
131,929
通常出荷日:1日目

【特長】・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。・エアモーター式で連続運転が可能です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エア式
  • 吐出量 (l/min)
    50
  • 全揚程 (m)
    4
  • 使用可能液体
    溶剤
  • JANコード
    4523606172118
  • トラスココード
    828-9811
  • 質量(g)
    2400.0
  • 材質1
    本体・バルブ・ノズル:PP/PTFE/SUS316
  • 材質2
    ホース:PVC
  • 材質3
    パッキン:FKM
  • 使用空気圧(MPa)
    0.25~0.30
  • 全長(mm)
    1159

ご注意

  • 液体の耐食性を確認し、ご使用ください。 ドラム缶は別売になります。

型番:

CHD-20APP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品の基本仕様・特長

  • エア(圧縮空気)を利用することで安全に薬品の移送が可能。

規格表

アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 規格表01

CHD-20APPの仕様・寸法情報

商品タイプ
エア式
吐出量(l/min)
50
全揚程(m)
4
使用可能液体
溶剤
JANコード
4523606172118
トラスココード
828-9811
質量(g)
2400.0
材質1
本体・バルブ・ノズル:PP/PTFE/SUS316
材質2
ホース:PVC
材質3
パッキン:FKM
使用空気圧(MPa)
0.25~0.30
全長(mm)
1159

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHD-20APP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,935
( 131,929 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。
・エアモーター式で連続運転が可能です。
・漏電の心配がありません。
【用途】
・溶剤・薬品の移送に。
・酸・アルカリの移送に。
【材質】
・本体・バルブ・ノズル:PP/PTFE/SUS316
・ホース:PVC
・パッキン:FKM

ご注意

  • 液体の耐食性を確認し、ご使用ください。 ドラム缶は別売になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用の型番CHD-20APPのページです。 型番CHD-20APPに関する仕様情報を記載しております。
アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用
アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用
アクアシステム ドラムポンプ用スタンド
アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油
吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)
アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格119,935102,37539,917131,060114,73238,667
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエア式-関連商品--手動式
吐出量(l/min)5055-5065-
全揚程(m)4----2
使用可能液体溶剤溶剤--オイル灯油・軽油・重油・オイル
JANコード452360617211845236067769894523606678184452360614773445236061111174523606224114
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト