17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

朝日 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) CHB-300

朝日 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)

通常単価(税別)
108,797
税込単価
119,677
通常出荷日:4日目

【特長】・上下加熱、片側加熱が切替え可能です。・ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。【用途】・厚手の...

詳細を確認
  • シール幅 (mm)
    5
  • シール長さ (mm)
    300
  • 消費電力 (W)
    1000
  • JANコード
    4562133584100
  • トラスココード
    125-9684
  • 質量(g)
    27000.0
  • 材質1
    アルミ鋳物/塗装
  • シール寸法(mm)幅×長さ
    5×300
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    380
  • 本体寸法(mm)高さ
    900
  • 本体寸法(mm)幅
    350
  • シール最大厚さ(mm)
    0.6
  • 溶着方式
    上下加熱式、片側加熱

型番:

CHB-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHB-300の仕様・寸法情報

シール幅(mm)
5
シール長さ(mm)
300
消費電力(W)
1000
JANコード
4562133584100
トラスココード
125-9684
質量(g)
27000.0
材質1
アルミ鋳物/塗装
シール寸法(mm)幅×長さ
5×300
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
380
本体寸法(mm)高さ
900
本体寸法(mm)幅
350
シール最大厚さ(mm)
0.6
溶着方式
上下加熱式、片側加熱

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHB-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,797
( 119,677 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下加熱、片側加熱が切替え可能です。
・ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。
【用途】
・厚手の袋、ガゼット袋対応に。
・金属製品、各種部品、工場での包装に。
・食品加工場での包装に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

朝日 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)の型番CHB-300のページです。 型番CHB-300に関する仕様情報を記載しております。
朝日 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
朝日 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付
真空パックロボ HIPPO(ヒッポ)
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
アスパル ポリラッパー(ハンドラッパー)
足踏シーラー(溶着専用タイプ)
メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
通常価格108,79739,447150,84333,04125,919 -101,744 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目〜
シール幅(mm)5254--
シール長さ(mm)300300300270--
消費電力(W)1000440200135165-
JANコード4562133584100456213358405645621335842854562133584278--
トラスココード125-9684125-9686855-5393480-7189--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト