17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(ワックス) フロ-リング用ワックス CH397-18LX-MB
  • (ワックス) フロ-リング用ワックス

(ワックス) フロ-リング用ワックス

通常単価(税別)
12,66711,342
税込単価
13,93412,476
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・コーティングされていないフローリング用のワックスです。【用途】・フローリング用ワックス。

詳細を確認
  • 用途
    床・壁用
  • JANコード
    4903180411856
  • トラスココード
    736-3869
  • 質量(g)
    18300.0

型番:

CH397-18LX-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH397-18LX-MBの仕様・寸法情報

用途
床・壁用
JANコード
4903180411856
トラスココード
736-3869
質量(g)
18300.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CH397-18LX-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,66711,342
( 12,476 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーティングされていないフローリング用のワックスです。
【用途】
・フローリング用ワックス。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(ワックス) フロ-リング用ワックスの型番CH397-18LX-MBのページです。 型番CH397-18LX-MBに関する仕様情報を記載しております。
(ワックス) フロ-リング用ワックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ワックス) フロ-リング用ワックス
4.0kg 床ワックス・業務用
フローリング用/木床用ワックス
400ml 床ワックス(フローリング用)
18.0L 化学床用ワックス
18Lタイヤつや出しワックス
メーカー山崎産業エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,6675,02014,887 -70014,60619,693
通常出荷日5日目2日目1日目〜1日目2日目1日目
用途床・壁用-----
JANコード4903180411856-----
トラスココード736-3869-----
質量(g)18300.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト