ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

MCC 充電器(リチウムイオンバッテリ用)

型番:

CH-25LNW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH-25LNWの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CH-25LNW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,095
( 29,805 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EAB-4WL用充電器
・JANコード:4989065112902
・トラスココード:820-7456
・質量:1.6kg

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC 充電器(リチウムイオンバッテリ用)の型番CH-25LNWのページです。 型番CH-25LNWに関する仕様情報を記載しております。
MCC 充電器(リチウムイオンバッテリ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC 充電器(リチウムイオンバッテリ用)
MCC EAB-4W替刃 M10
MCC EAB-4W替刃 M12
MCC EAB-4W替刃 W1/2
MCC EAB-4W替刃 W3/8
充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションマックス(文具)
通常価格27,0958,7168,7168,7168,71668,910
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト