ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

トライアスロンカッターCH174

トライアスロンカッターCH174 CH174
  • トライアスロンカッターCH174
通常単価(税別)
11,355
税込単価
12,491
通常出荷日:4日目

【特長】・TAC174H専用部品です。・28Vリチウムイオンバッテリー充電器です。・充電時間:60分で...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書に記載されている「安全上の注意」をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用下さい バッテリーパックと充電器は涼しい、乾燥した場所に保管して下さい

型番:

CH174
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH174の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
電圧(V)
AC100V
トラスココード
722-1185
質量(g)
500
材質1
フレーム:樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CH174
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,355
( 12,491 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TAC174H専用部品です。
・28Vリチウムイオンバッテリー充電器です。
・充電時間:60分です。
【用途】
・TAC174H専用バッテリー充電器です。

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書に記載されている「安全上の注意」をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用下さい バッテリーパックと充電器は涼しい、乾燥した場所に保管して下さい

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トライアスロンカッターCH174の型番CH174のページです。 型番CH174に関する仕様情報を記載しております。
トライアスロンカッターCH174のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トライアスロンカッターCH174
トライアスロンカッターBAT174
プレミアムスーパードライカッターTDC355PN
小型切断機(ワンタッチバイスタイプ)
スライドマルノコ LS1014
14.4V充電式チップソーカッタ CS540DRF/CS540DZ
メーカー谷テック谷テック谷テック新ダイワ工業マキタマキタ
通常価格11,35523,58485,56139,752 -110,05851,929
通常出荷日4日目4日目3日目1日目3日目在庫品1日目
商品タイプその他関連品その他関連品パイプ切断機小型切断機チップソー切断機チップソー切断機
電圧(V)AC100V-単相100AC100単相10014.4
トラスココード722-1185722-1177826-5770---
質量(g)500100022500.0---
材質1フレーム:樹脂フレーム:樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト