ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

キャナリー MIM2 ブルー

キャナリー MIM2 ブルー CH-150-BU
通常単価(税別)
700
税込単価
770
通常出荷日:9日目

【特長】・しっかりにぎれてラクラク使える子供用はさみです。【用途】・携帯用に。【商品仕様】・刃長(mm...

詳細を確認

型番:

CH-150-BU
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH-150-BUの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番刃長(mm)全長(mm)JANコードトラスココード質量材質
CH-150-BU451504962069057158853-370530g刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂

型番リスト

表示件数
型番
CH-150-BU
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかりにぎれてラクラク使える子供用はさみです。
【用途】
・携帯用に。
【商品仕様】
・刃長(mm):45
・全長(mm):150
・先丸加工
・JANコード:4962069057158
・トラスココード:853-3705
・質量:30g
【材質/仕上】
・刃部:ステンレス刃物鋼
・ハンドル:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャナリー MIM2 ブルーの型番CH-150-BUのページです。 型番CH-150-BUに関する仕様情報を記載しております。
キャナリー MIM2 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャナリー MIM2 ブルー
キャナリー カスタ ブルー
キャナリー カスタ グリーン
キャナリー ボンドフリー NS
キャナリー ボンドフリー鋏210mm
充電式電動剪定鋏
メーカー長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物グリーンクロス
通常価格7001,3181,5441,6102,00045,135
通常出荷日9日目2日目1日目11日目4日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト