17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF コーナーガードST(L) イエロー CGSTL1
  • MF コーナーガードST(L) イエロー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MF コーナーガードST(L) イエロー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CGSTL1

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・工場や倉庫の柱や開口部に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげる。
・オフィスやご家庭の机の角や柱にもご使用いただけます。
・非常に柔らかく弾力性があり、ハサミで簡単にカットできます。
・イエロー・アイボリー・グレー・ブラウン・木目ベージュ・木目キャラメルの6色ご用意しておりますので、使用箇所に合わせてお選びください。
【用途】
・工場や駐車場内の安全対策。ぶつかりやすいコーナーの養生に。
【商品仕様】
・縦×横×長さ×厚み(mm×mm×mm×mm):約44×約44×約900×約16
・両面テープ付き
・JANコード:4560191707707
・トラスココード:854-7924
・質量:260g
【材質/仕上】
・NBR

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーナタイプクッション
取付方法
貼付タイプ
材質
NBR(発泡ゴム)
幅×長さ (mm)
44×900
厚み(mm)
16
トラスココード
854-7924
JANコード
4560191707707
質量(g)
260.000
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト