17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ゴムネット用フック

通常単価(税別)
526
税込単価
579
通常出荷日:1日目

【特長】・ネットから外れにくい仕様の金具となっています。【用途】・当社品のゴムネットで金具が追加で必要...

詳細を確認
  • ブラック
  • タイプ
    ゴムネット用フック
  • JANコード
    4903599270068
  • トラスココード
    778-3892
  • 質量(g)
    32.000
  • 材質1
    ポリアセタール樹脂

ご注意

  • 直射日光の当たる場所に長期放置しないでください。
  • 直射日光の当たる場所に長期放置しないでください。

型番:

CGN-FK
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CGN-FKの仕様・寸法情報

ブラック
タイプ
ゴムネット用フック
JANコード
4903599270068
トラスココード
778-3892
質量(g)
32.000
材質1
ポリアセタール樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CGN-FK
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
526
( 579 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットから外れにくい仕様の金具となっています。
【用途】
・当社品のゴムネットで金具が追加で必要な際に。
【材質】
・ポリアセタール樹脂
【セット内容】
・フックのみです。

ご注意

  • 直射日光の当たる場所に長期放置しないでください。
  • 直射日光の当たる場所に長期放置しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ゴムネット用フックの型番CGN-FKのページです。 型番CGN-FKに関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ゴムネット用フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク ゴムネット用フック
ゴムネット
フェンスネット(ロール巻) B-700・B-701
万能ネット
万能ネット ロールタイプ
多目的ネット(PEロープ付)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格5262,715 -9,8082,562 -18,732 -4,428 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ブラック--グリーングリーングリーン
タイプゴムネット用フック-----
JANコード4903599270068-----
トラスココード778-3892-----
質量(g)32.000-6100.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト