17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク 多目的ゴムネット

通常単価(税別)
4,5523,620
税込単価
5,0073,982
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮性に優れたゴムネットです。・目合いが細かく荷物のまとめ・押さえに便利です。・伸度は規格サ...

詳細を確認

型番:

CGN-1012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CGN-1012の仕様・寸法情報

商品タイプ
防護ネット
形状
折りたたみタイプ
ブラック
幅×長さ(m)
1.2×1.0
目合(mm)
5
適合車種
軽トラック
JANコード
4903599270075
トラスココード
778-3884
質量(g)
1440
材質1
ゴム:ポリエステル(被覆)/合成ゴム・フック:POM樹脂
品名
ゴムネット(フック6個付)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CGN-1012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5523,620
( 3,982 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性に優れたゴムネットです。
・目合いが細かく荷物のまとめ・押さえに便利です。
・伸度は規格サイズの約2倍です。
【用途】
・軽トラックの荷台の荷崩れ防止に。
・カゴ車・パレットの荷積みの押さえに。
【商品仕様】
・色:黒
・品名:ゴムネット(1.2×1m)(フック6個付)
・幅(m):1.2
・長さ(m):1.0
・目合(mm):5
・目合い:約5cm(1マス)
・ゴム径:約4.5mm
・JANコード:4903599270075
・トラスココード:778-3884
・質量:1440g
【材質/仕上】
・ゴム:ポリエステル(被覆)/合成ゴム
・フック:POM樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク 多目的ゴムネットの型番CGN-1012のページです。 型番CGN-1012に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク 多目的ゴムネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク 多目的ゴムネット
ユタカメイク ゴム 軽トラック用コーナーガード 内幅約33mm 長さ約6.5m
ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑
ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 銀
萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm
防炎養生シート(1枚)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク萩原工業エスコ
通常価格4,5526,1501,2161,21613,9685,969 -
通常出荷日1日目3日目5日目7日目4日目1日目
商品タイプ防護ネット---トラックシート防炎シート
形状折りたたみタイプ---シートタイプ折りたたみタイプ
ブラック---ブラックホワイト
幅×長さ(m)1.2×1.0---1.35×2.03-
目合(mm)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト