17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テイケン 耐熱手袋 CGM2
  • テイケン 耐熱手袋

テイケン 耐熱手袋

通常単価(税別)
6,822
税込単価
7,504
通常出荷日:3日目

【特長】・パン、製菓業などで使用されている耐熱手袋(2本指)です。オーブン、焼き上げ作業に最適です。・...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    106-9600
  • 手のひら周り(cm)
    37
  • オレンジ
  • 全長(cm)
    26
  • 素材耐熱温度(℃)
    400以下
  • JANコード
    4528732296363
  • 質量(g)
    255.000
  • 材質1
    表:エクスファイア
  • 材質2
    中:コーネックス[[R下]]フエルト
  • 材質3
    裏:綿
  • 厚さ(mm)
    30

型番:

CGM2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

テイケン 耐熱手袋 製品特長・仕様

CGM2の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
サイズ
フリー
トラスココード
106-9600
手のひら周り(cm)
37
オレンジ
全長(cm)
26
素材耐熱温度(℃)
400以下
JANコード
4528732296363
質量(g)
255.000
材質1
表:エクスファイア
材質2
中:コーネックス[[R下]]フエルト
材質3
裏:綿
厚さ(mm)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CGM2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,822
( 7,504 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パン、製菓業などで使用されている耐熱手袋(2本指)です。オーブン、焼き上げ作業に最適です。
・両面使用可能です。
【用途】
・パン、製菓業等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テイケン 耐熱手袋の型番CGM2のページです。 型番CGM2に関する仕様情報を記載しております。
テイケン 耐熱手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テイケン 耐熱手袋
テイケン 耐熱アルミ手袋
テイケン 耐熱手袋 EGF38
テイケン 耐熱手袋 EGF36
テイケン 耐熱手袋 EGF37L
テイケン 耐熱手袋 EGM18
メーカー帝健帝健帝健帝健帝健帝健
通常価格6,82213,1874,8479,29410,5028,371
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷-----
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
トラスココード106-9600119-9055102-8534102-8532102-8533102-8535
手のひら周り(cm)373028.0303045.0
オレンジシルバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト