17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング Cho楽 1t用パッドのみ CFP-10

ロックスリング Cho楽 1t用パッドのみ

通常単価(税別)
4,4923,564
税込単価
4,9413,920
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・専用フックと組み合わせれば、チョーク吊りを頻繁に行う時の最適なアイテムです。・パッドによる吊...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用荷重 (t)
    1
  • 詳細タイプ
    ロックスリング Cho楽 1t用パッドのみ
  • トラスココード
    851-7349
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    ポリエステル100%

型番:

CFP-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CFP-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用荷重(t)
1
詳細タイプ
ロックスリング Cho楽 1t用パッドのみ
トラスココード
851-7349
質量(g)
100.000
材質1
ポリエステル100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CFP-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4923,564
( 3,920 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用フックと組み合わせれば、チョーク吊りを頻繁に行う時の最適なアイテムです。
・パッドによる吊り荷の保護と、微調整を可能とする握り手部分が装備され、手が挟まれることなく、より安全な作業が行えます。
【商品仕様】
・対象スリング:ロックスリングシグマ(50mm幅)限定
・専用パッド:100g
・トラスココード:851-7349
・質量:100g
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング Cho楽 1t用パッドのみの型番CFP-10のページです。 型番CFP-10に関する仕様情報を記載しております。
ロックスリング Cho楽 1t用パッドのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング Cho楽 1t用パッドのみ
ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 50mm幅用
ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 35mm幅用
ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド
ロックスリング ソフター E 1T(紫)×1.0m
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X1.0m
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格4,4925819327622,6482,542
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプその他ベルトスリングベルトスリングベルトスリング--
最大使用荷重(t)1-----
詳細タイプロックスリング Cho楽 1t用パッドのみ-----
トラスココード851-7349851-7345851-7344851-7343--
質量(g)100.000500.0400.0250.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト