ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

油砥石 角 Aコンビ 150×50×25

油砥石 角 Aコンビ 150×50×25 CFM6
通常単価(税別)
3,8943,388
税込単価
4,2833,727
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・細目と中目のコンビネーションタイプです【商品仕様】・油砥石角Aコンビ150×50×25・JA...

詳細を確認

型番:

CFM6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CFM6の仕様・寸法情報

商品タイプ
油砥石
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CFM6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8943,388
( 3,727 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・細目と中目のコンビネーションタイプです
【商品仕様】
・油砥石角Aコンビ150×50×25
・JANコード:4518629000104
・トラスココード:812-1840
・質量:490g

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
CFM6油砥石

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油砥石 角 Aコンビ 150×50×25の型番CFM6のページです。 型番CFM6に関する仕様情報を記載しております。
油砥石 角 Aコンビ 150×50×25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油砥石 角 Aコンビ 150×50×25
ヤマト 油砥石 角 Aコンビ 100×25×13
油砥石平形コンビ
油砥石 平形 A砥粒
油砥石三角
油砥石四角
メーカー大和製砥所大和製砥所中京研磨ミスミ中京研磨中京研磨
通常価格3,8941,8041,980 -1,8901,213 -1,226 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ油砥石油砥石油砥石油砥石油砥石油砥石
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト