17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

栗田 カーボナー CF-50N型 CF-50N

栗田 カーボナー CF-50N型

通常単価(税別)
222,828
税込単価
245,111
通常出荷日:8日目

【特長】・便利な活性炭供給システムです。・用途に合わせた2タイプのタンクです(C型は逆洗機構無しのホー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ろ過機
  • トラスココード
    848-1553
  • 質量(g)
    1000

型番:

CF-50N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CF-50Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
ろ過機
トラスココード
848-1553
質量(g)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CF-50N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222,828
( 245,111 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利な活性炭供給システムです。
・用途に合わせた2タイプのタンクです(C型は逆洗機構無しのホース直結タイプ、CF型は逆洗機構を備えたタイプ)。
【用途】
・残留塩素(カルキ臭)の除去に。
・純水装置の前処理に。
・RO膜の前処理に。
・洗浄排水回収装置に。
【商品仕様】
・ろ過水量:0.6[[M3]]/h
・活性炭量:25L
・最高使用圧力:0.34MPa
・トラスココード:848-1553
・質量:1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

栗田 カーボナー CF-50N型の型番CF-50Nのページです。 型番CF-50Nに関する仕様情報を記載しております。
栗田 カーボナー CF-50N型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
栗田 カーボナー CF-50N型
栗田 カーボナー CF-70N型
カーボナー CF-25N型
放電加工機用イオン交換樹脂 CRM-110-10
栗田 フィルターハウジング
活性炭式浄水ユニット LOAS-N0
メーカー栗田工業栗田工業栗田工業栗田工業栗田工業キッツ
通常価格222,828291,743168,46229,469372,249 -65,856
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目13日目
商品タイプろ過機ろ過機ろ過機-ハウジング-
トラスココード848-1553848-1554848-1552---
質量(g)10005700025000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト