ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラック

TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラック CF-2M-BK
通常単価(税別)
18,46517,392
税込単価
20,31219,131
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・背部:PP樹脂成型品・メッシュ・座部:成型合板・ウレタンフォーム・布・脚部:強化樹脂成型...

詳細を確認

型番:

CF-2M-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CF-2M-BKの仕様・寸法情報

種類
肘なし
トラスココード
146-3121
JANコード
4942646056620
質量(g)
11200.0

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CF-2M-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,46517,392
( 19,131 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・背部:PP樹脂成型品・メッシュ
・座部:成型合板・ウレタンフォーム・布
・脚部:強化樹脂成型品5本脚・φ50ナイロン双輪キャスター・ガスシリンダー
・肘部:PP樹脂成型品
・全幅×全奥行×全高(mm) 575×586×873~963
・TOKIO オフィースチェア ブラック
・JANコード:4942646056620
・質量:11.2kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラックの型番CF-2M-BKのページです。 型番CF-2M-BKに関する仕様情報を記載しております。
TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラック
TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブルー
TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック
TOKIO 作業チェアFTY-25 ウレタンレザー張り ブラック
TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルー
オフィスチェア 肘付
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格18,46517,09919,16612,92310,75835,599
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類肘なし肘なし肘あり丸型・円型丸型・円型肘あり
トラスココード146-3121146-3108146-3105146-4595146-3098146-3104
JANコード494264605662049426460566374942646056651494264602679149426460267844942646024766
質量(g)11200.011200.012700.05600.05600.017500.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト