ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パイプ椅子 塗装スチールパイプ

パイプ椅子 塗装スチールパイプ CF-100T-B
通常単価(税別)
6,014
税込単価
6,615
通常出荷日:4日目

【特長】・指はさみ防止のシリンダ機能付です。【用途】・簡易イスとして多用途に。

型番:

CF-100T-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CF-100T-Bの仕様・寸法情報

種類
肘なし
座幅(mm)
370
座奥行(mm)
370
トラスココード
122-3111
JANコード
4942646010714
質量(g)
4400.0
座高(mm)
424
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CF-100T-B

種類

トラスココード

JANコード

最小発注数量
肘なし
122-3111
4942646010714
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,014
( 6,615 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指はさみ防止のシリンダ機能付です。
【用途】
・簡易イスとして多用途に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ椅子 塗装スチールパイプの型番CF-100T-Bのページです。 型番CF-100T-Bに関する仕様情報を記載しております。
パイプ椅子 塗装スチールパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ椅子 塗装スチールパイプ
スタッキングチェア スチールパイプ
スタッキングチェア ステンレスパイプ
ミーティングチェア 塗装脚 布張り
ミーティングチェア メッキ脚テーブル付 布張り
オフィスチェア ループ肘付
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格6,01410,812 -12,93711,01129,13120,971 -
通常出荷日4日目1日目〜8日目9日目9日目2日目
座幅(mm)370390390413413445
座奥行(mm)370430430400400420
質量(g)4400.04400.04000.04200.05500.012500.0
座高(mm)424435435434434425~515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト