ツール用品技術窓口

フジ セラミックス芯出しバ- φ10セラミックス測定子 シャンクφ32

通常単価(税別)
27,114
税込単価
29,825
通常出荷日:8日目

【特長】・基準位置測定器です。・汎用、NC、MC等工作機械のX・Y軸の原点位置を±0.002mmで検出...

詳細を確認
  • シャンク径 (mm)
    32
  • 測定子径 (mm)
    10
  • セラミック製測定子
  • JANコード
    4560119672575
  • トラスココード
    732-2658
  • 全長 (mm)
    104
  • 質量(g)
    450.000
  • 材質1
    シャンク:SKS
  • ツール受け(mm)
    32

ご注意

  • 回転数

型番:

CER-32A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CER-32Aの仕様・寸法情報

シャンク径(mm)
32
測定子径(mm)
10
セラミック製測定子
JANコード
4560119672575
トラスココード
732-2658
全長(mm)
104
質量(g)
450.000
材質1
シャンク:SKS
ツール受け(mm)
32
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CER-32A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,114
( 29,825 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基準位置測定器です。
・汎用、NC、MC等工作機械のX・Y軸の原点位置を±0.002mmで検出します。
・セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。
・耐磨耗性に大変優れています。
【用途】
・切削加工に。
【材質】
・シャンク:SKS
・測定子:セラミック

ご注意

  • 回転数

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジ セラミックス芯出しバ- φ10セラミックス測定子 シャンクφ32の型番CER-32Aのページです。 型番CER-32Aに関する仕様情報を記載しております。
フジ セラミックス芯出しバ- φ10セラミックス測定子 シャンクφ32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジ セラミックス芯出しバ- φ10セラミックス測定子 シャンクφ32
セラミック芯出しバー
“センタリングバー”
芯出しバー
アキューセンター(高精度芯出しバー)
スタイラスセンタ
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツール大昭和精機新潟精機(SK)
通常価格27,11414,792 -9,47810,776 -6,513 -7,865 -
通常出荷日8日目1日目1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
シャンク径(mm)321010-1010
測定子径(mm)1010-10--
セラミック製測定子-----
JANコード4560119672575-----
トラスココード732-2658-239-8117---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

芯出しバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト