ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルプラテクポンエンジンポンプ CEP50X
  • セルプラテクポンエンジンポンプ

セルプラテクポンエンジンポンプ

通常単価(税別)
138,638127,339
税込単価
152,502140,073
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・接液部には樹脂とステンレス(SUS316)を使用し、さびや海水にも強いマルチタイプです。・特...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自吸式
  • 吐出量 (l/min)
    最大430
  • 全揚程 (m)
    最高25
  • トラスココード
    850-9519
  • 質量(g)
    25000.0
  • 材質1
    ケーシング:樹脂、羽根車:樹脂
  • エンジン形式タイプ
    E×130D
  • エンジン形式メーカー
    ロビン
  • 口径(mm)
    50
  • 騒音値(dB)
    74
  • 全揚程(m)
    最高25
  • 吐出量(L/min)
    最大430

ご注意

  • 騒音値は5mの地点で測定した値です。
  • 数値はあくまでも目安であり、保証値ではありません。
  • 騒音値は5mの地点で測定した値です。 数値はあくまでも目安であり、保証値ではありません。

型番:

CEP50X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CEP50Xの仕様・寸法情報

商品タイプ
自吸式
吐出量(l/min)
最大430
全揚程(m)
最高25
トラスココード
850-9519
質量(g)
25000.0
材質1
ケーシング:樹脂、羽根車:樹脂
エンジン形式タイプ
E×130D
エンジン形式メーカー
ロビン
口径(mm)
50
騒音値(dB)
74
全揚程(m)
最高25
吐出量(L/min)
最大430

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CEP50X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,638127,339
( 140,073 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部には樹脂とステンレス(SUS316)を使用し、さびや海水にも強いマルチタイプです。
・特殊自吸回路により、抜群の自吸性能を発揮します。
・コンパクト設計です。
・特別設計による強力電子エンジン搭載です。
【用途】
・田畑の潅水。
・散水用。
・プラント組込用。

ご注意

  • 騒音値は5mの地点で測定した値です。
  • 数値はあくまでも目安であり、保証値ではありません。
  • 騒音値は5mの地点で測定した値です。 数値はあくまでも目安であり、保証値ではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セルプラテクポンエンジンポンプの型番CEP50Xのページです。 型番CEP50Xに関する仕様情報を記載しております。
セルプラテクポンエンジンポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルプラテクポンエンジンポンプ
Vベルト掛け中低速型
Vベルト駆動ポンプ
エンジンポンプ
スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m
カップリングクミ
メーカー寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所HONDAスーパー工業工進
通常価格138,638123,735 -31,447 -40,6259,501570 -
通常出荷日5日目5日目3日目〜9日目4日目1日目〜
商品タイプ自吸式自吸式自吸式-関連商品-
吐出量(l/min)最大430--670--
全揚程(m)最高25--32--
トラスココード850-9519-----
質量(g)25000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト