ファクトリーサプライ用品技術窓口




型番
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
485,627円432,742円 ( 476,016円 ) | 8日目 |
559,689円498,738円 ( 548,612円 ) | 8日目 |
267,583円 ( 294,341円 ) | 8日目 |
261,768円 ( 287,945円 ) | 8日目 |
【特長】
・キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
・Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
・サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
・速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
・電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
・ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~