17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC クリートボンド 樹脂モルセット 9kgセット CEM999SZ

ABC クリートボンド 樹脂モルセット 9kgセット

通常単価(税別)
8,037
税込単価
8,841
通常出荷日:4日目

【特長】・高強度エポキシ樹脂モルタルです。・樹脂と骨材がセットになっており使いやすいです。【用途】・床...

詳細を確認

    型番:

    CEM999SZ
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CEM999SZの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CEM999SZ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,037
    ( 8,841 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高強度エポキシ樹脂モルタルです。
    ・樹脂と骨材がセットになっており使いやすいです。
    【用途】
    ・床、不陸調整、空隙充填、機械基礎補修、土木用モルタル工事に。
    【商品仕様】
    ・色:グレー
    ・容量(kg):9
    ・硬化時間:3時間
    ・可使時間:20分
    ・可使時間:20分
    ・2液混合後、骨材と混練
    ・トラスココード:826-5729
    ・質量:9kg
    【材質/仕上】
    ・主成分:エポキシ樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ABC クリートボンド 樹脂モルセット 9kgセットの型番CEM999SZのページです。 型番CEM999SZに関する仕様情報を記載しております。
    ABC クリートボンド 樹脂モルセット 9kgセットのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    コンクリート床の補修
    4
    満足度:4.0
    短時間で固まるので補修に便利でした。 骨材が、もっと細かいものだったら良かったなと思います。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ABC クリートボンド 樹脂モルセット 9kgセット
    ABC クリートボンド ライトモルタル (1.55kg×4セット入)
    TC オッシャーコート グレー色 4.5kgセット
    TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 3.0kgセット
    ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤 ボンドシリンダーセット
    SPダンフリー(アスファルト用) 5.5kgセット
    メーカーABC商会ABC商会タイムケミカルタイムケミカルコニシシントーファミリー
    通常価格8,03723,3819,3478,8347308,684
    通常出荷日4日目4日目1日目5日目6日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト