17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートランク荷台固定用ベルト(SE-130用) CEB-13
  • カートランク荷台固定用ベルト(SE-130用)

カートランク荷台固定用ベルト(SE-130用)

通常単価(税別)
3,097
税込単価
3,407
通常出荷日:6日目

【特長】・軽トラックの荷台に合うカートランクSE-130用の別売固定ベルトセットです【商品仕様】・商品...

詳細を確認
  • 材質
    プラスチック
  • JANコード
    4905009031788
  • トラスココード
    512-6126
  • 質量(g)
    490.0
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

CEB-13
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CEB-13の仕様・寸法情報

材質
プラスチック
JANコード
4905009031788
トラスココード
512-6126
質量(g)
490.0
材質1
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CEB-13
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,097
( 3,407 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽トラックの荷台に合うカートランクSE-130用の別売固定ベルトセットです
【商品仕様】
・商品サイズ:140×40×240(パッケージサイズ)
・IRIS カートランク荷台固定用ベルト(SE-130用)
・JANコード:4905009031788
・トラスココード:512-6126
・質量:0.49kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートランク荷台固定用ベルト(SE-130用)の型番CEB-13のページです。 型番CEB-13に関する仕様情報を記載しております。
カートランク荷台固定用ベルト(SE-130用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートランク荷台固定用ベルト(SE-130用)
IRIS CBボックス用バスケット CXB-38 シルバー
CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト
2口IHクッキングヒーター用スタンド
IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト
IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ホワイト
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格3,0971,5588892,8949831,152
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質プラスチック金属プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
JANコード490500903178849050093605364905009360406490500995287849050093603834905009814725
トラスココード512-6126828-7923828-7924828-8062828-7925513-2274
質量(g)490.04500.05000.03500.0005200.03900.0
材質1ポリプロピレンスチール(エポキシ粉体塗装)スチロール樹脂合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)スチロール樹脂ポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト