17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用タオル【10個入り】

通常単価(税別)
1,981
税込単価
2,179
通常出荷日:1日目

【特長】・8面折の業務用タオルです。【用途】・オフィス、店舗、学校、工場、あらゆる場所の清掃。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タオル雑巾
  • サイズ (mm)
    340×850
  • 質量(g)
    55.000
  • 材質1
    綿
  • JANコード
    4904771637488
  • トラスココード
    781-6413

型番:

CE-480-010-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

型番サイズ(約)材質規格色重量
CE-480-010-8340×850mm綿ホワイト1枚約55g

CE-480-010-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
サイズ(mm)
340×850
質量(g)
55.000
材質1
綿
JANコード
4904771637488
トラスココード
781-6413
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CE-480-010-8
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,981
( 2,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8面折の業務用タオルです。
【用途】
・オフィス、店舗、学校、工場、あらゆる場所の清掃。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用タオルの型番CE-480-010-8のページです。 型番CE-480-010-8に関する仕様情報を記載しております。
業務用タオルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用タオル
大判タオルぞうきん
マイクロファイバークロス エコノミー
食器用ふきん
色タオルウエス
拭き上げ用クロス
メーカーテラモトテラモトテラモトボンスターミスミエステー
通常価格1,9811,7612,322372 -8,255 -774
通常出荷日1日目1日目2日目2日目〜1日目1日目
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾----
----
サイズ(mm)340×850250×340----
質量(g)55.00048.000----
材質1綿綿----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト