ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

モップ絞り器

モップ絞り器 CE892-000-0
通常単価(税別)
7,4005,847
税込単価
8,1406,432
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・手を汚さずモップを洗えるハンドル式モップ絞り器です。・ホースホルダー付です。【用途】・ハンド...

詳細を確認

型番:

CE892-000-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE892-000-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ絞り器
本体/オプション
本体
JANコード
4904771495606
トラスココード
003-3723
幅(mm)
342
質量(g)
3500.0
材質1
タンク:ポリプロピレン(PP)
材質2
ローラー・ペダル:硬質塩化ビニール
奥行(mm)
485
高さ(mm)
288
特長
両足で支えるので,バケツがぐらつくことなくモップを引き上げられるので,今までより硬く絞れます。
材質(タンク)
ポリプロピレン(PP)
材質(ローラー)
硬質塩化ビニール
材質(ペダル)
硬質塩化ビニール
内容量
1個
-
-

商品情報



型番リスト

表示件数
型番
CE892-000-0

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4005,847
( 6,432 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手を汚さずモップを洗えるハンドル式モップ絞り器です。
・ホースホルダー付です。
【用途】
・ハンドル式モップ絞り器

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モップ絞り器の型番CE892-000-0のページです。 型番CE892-000-0に関する仕様情報を記載しております。
モップ絞り器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モップ絞り器
ワックスモップ
EFフェンシングスィーパー伸縮 ハンディタイプ
ワックスモップスペア
EFフェンシングスィーパー伸縮
ニュークリップモップII
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格7,4006,1304,0463,8056,2563,079
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプモップ絞り器モップほこり取りハンドモップモップほこり取りハンドモップモップ
本体/オプション本体本体本体オプション本体本体
JANコード490477149560649047716272054904771103006490477162610949047711030134904771741208
トラスココード003-3723432-0883430-8620432-0891404-0210781-6740
幅(mm)342400--53270

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト