17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステップスクイザー CE-438-000-0

ステップスクイザー

通常単価(税別)
24,319
税込単価
26,751
通常出荷日:4日目

【特長】・ラチェット式のペダルで腰を曲げず立ったままペダルを踏むだけででしっかりモップを絞ることががで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ絞り器
  • JANコード
    4904771606804
  • トラスココード
    817-3062
  • 幅(mm)
    385
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(再生樹脂)
  • 材質2
    メイン機構部:スチールに黒色クロメート及びユニクロメッキ
  • 材質3
    ローラ・ペダル:硬質塩化ビニール
  • 材質4
    排水ホース:EPDM
  • 奥行(mm)
    465
  • 高さ(mm)
    350

型番:

CE-438-000-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE-438-000-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ絞り器
JANコード
4904771606804
トラスココード
817-3062
幅(mm)
385
質量(g)
7000.0
材質1
本体:ポリプロピレン(再生樹脂)
材質2
メイン機構部:スチールに黒色クロメート及びユニクロメッキ
材質3
ローラ・ペダル:硬質塩化ビニール
材質4
排水ホース:EPDM
奥行(mm)
465
高さ(mm)
350
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CE-438-000-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,319
( 26,751 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット式のペダルで腰を曲げず立ったままペダルを踏むだけででしっかりモップを絞ることがができ、また腰にも負担がかかりません。
・絞り加減が6段階に調節できます。
【用途】
・事務所、店舗、工場の床掃除の際に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステップスクイザーの型番CE-438-000-0のページです。 型番CE-438-000-0に関する仕様情報を記載しております。
ステップスクイザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステップスクイザー
モップ絞り器
EFフェンシングスィーパー伸縮 ハンディタイプ
ワックスモップスペア
テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm
テラモト SPホールモップ40 替糸
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格24,3197,4004,0463,8056,3153,157
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目6日目
商品タイプモップ絞り器モップ絞り器ほこり取りハンドモップモップ--
JANコード490477160680449047714956064904771103006490477162610949047711064414904771586502
トラスココード817-3062003-3723430-8620432-0891781-6928781-7851
幅(mm)385342----
質量(g)7000.03500.0368.000123.000500330

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト