17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS キャビネットパレット(DX用)

OS キャビネットパレット(DX用)

通常単価(税別)
19,69020,444特別価格
税込単価
21,65922,488特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・フォークリフトの爪が入るので移動に便利です。・DXキャビネットをそのまま上から置いて下さい。

詳細を確認
  • 質量(g)
    18600.0
  • 材質1
    スチール製
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

最小発注数量
136-3022
1個
134-3638
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,69018,211
( 20,032 )
8日目
20,44418,908
( 20,799 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォークリフトの爪が入るので移動に便利です。
・DXキャビネットをそのまま上から置いて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS キャビネットパレット(DX用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS キャビネットパレット(DX用)
キャビネットパレット(キャビネットDX型用)
キャビネットパレット5型用
レベラー(キャビネットDX型用)
キャスタ-(キャビネットDX型用)
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格19,690-22,07122,07113,78642,85712,379
通常出荷日8日目11日目11日目11日目11日目8日目
質量(g)18600.018600.016400.03600.012700-
材質1スチール製スチール製スチール製スチール製ベース:スチール製スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト