17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クッションドラム CDM-802S
  • クッションドラム

クッションドラム

通常単価(税別)
26,880
税込単価
29,568
通常出荷日:4日目

クッションドラムのスタンダードモデルです。【特長】・本体の中の水袋(6個)に水や不凍液を入れて使います...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質(本体)
    ポリエチレン
  • 質量(g)
    8000.0
  • タンク本体(mm)外径
    600
  • タンク本体(mm)全高
    840
  • JANコード
    4571296726630
  • トラスココード
    135-1560

型番:

CDM-802S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CDM-802Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
8000.0
タンク本体(mm)外径
600
タンク本体(mm)全高
840
JANコード
4571296726630
トラスココード
135-1560
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CDM-802S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,880
( 29,568 )
4日目

詳細情報

基本情報

クッションドラムのスタンダードモデルです。
【特長】
・本体の中の水袋(6個)に水や不凍液を入れて使います。水袋1個につき20リットル水が入ります
・車が衝突した際、中の水袋が破裂して現場への車の進入を防ぎます
【用途】
・工事現場や車道の仕切として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クッションドラムの型番CDM-802Sのページです。 型番CDM-802Sに関する仕様情報を記載しております。
クッションドラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションドラム
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型200L
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型50L
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型300L
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L
メーカートーグ安全工業スイコースイコースイコースイコースイコー
通常価格26,88026,71917,24510,77738,75048,129
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンク-
材質(本体)ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン-
質量(g)8000.0-----
タンク本体(mm)外径600-----
タンク本体(mm)全高840-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト