ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    SANWA 携帯ケース (1袋入)

    SANWA 携帯ケース (1袋入) C-DCL10
    通常単価(税別)
    970
    税込単価
    1,067
    通常出荷日:5日目

    【特長】・DCL10/DCL20R/DCL30DR用携帯ケースです。【用途】・分電盤内の電流測定。・動...

    詳細を確認

    型番:

    C-DCL10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    C-DCL10の仕様・寸法情報

    商品区分
    その他関連部品
    対応機種
    DCL10、DCL11R、DCL31DR、DCL31DRBT
    トラスココード
    817-9564
    JANコード
    4981754300522

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C-DCL10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    970
    ( 1,067 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DCL10/DCL20R/DCL30DR用携帯ケースです。
    【用途】
    ・分電盤内の電流測定。
    ・動力機器の電流測定など。
    【商品仕様】
    ・携帯ケース
    ・JANコード:4981754300522
    ・トラスココード:817-9564
    ・質量:10g

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SANWA 携帯ケース (1袋入)の型番C-DCL10のページです。 型番C-DCL10に関する仕様情報を記載しております。
    SANWA 携帯ケース (1袋入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SANWA 携帯ケース (1袋入)
    ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)
    テストリード TL-29
    クランプメーター(デジタル) EA708KD-1B
    エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A
    クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1
    メーカー三和電気計器三和電気計器三和電気計器エスコエスコテストー
    通常価格97013,0003,3017,68011,00028,186
    通常出荷日5日目8日目在庫品1日目2日目1日目1日目
    商品区分その他関連部品その他関連部品その他関連部品本体本体本体
    対応機種DCL10、DCL11R、DCL31DR、DCL31DRBTI0R100、I0R500DCM2000DR---
    トラスココード817-9564825-0516825-0530---
    JANコード49817543005224981754450395----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト