ツール用品技術窓口

コッピングドラムセット

通常単価(税別)
5,1304,277
税込単価
5,6434,705
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・超硬のキレ、安全簡単に削れ、切削作業性と安全性を兼ね揃えています。【用途】・金属切削。【材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品・商品
  • JANコード
    4562137344007
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    819-2249
  • 外径(mm)
    18
  • 内径(mm)
    15
  • 軸径(mm)
    6
  • 軸長(mm)
    41
  • 幅(mm)
    20
  • 粒度(#)
    36
  • 材質1
    布、セラミック、樹脂
  • 材質2
  • 詳細タイプ
    コッピングドラムセット
  • 付属品
    ドラム5個、ドラムシャンク1本
  • 仕様
    6mm軸グラインダー用

ご注意

  • 11000回転以下で使用してください。 運転中の本体には、絶対触れないでください。

型番:

CD5-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CD5-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品・商品
JANコード
4562137344007
質量(g)
250.000
トラスココード
819-2249
外径(mm)
18
内径(mm)
15
軸径(mm)
6
軸長(mm)
41
幅(mm)
20
粒度(#)
36
材質1
布、セラミック、樹脂
材質2
詳細タイプ
コッピングドラムセット
付属品
ドラム5個、ドラムシャンク1本
仕様
6mm軸グラインダー用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CD5-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1304,277
( 4,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬のキレ、安全簡単に削れ、切削作業性と安全性を兼ね揃えています。
【用途】
・金属切削。
【材質】
・布、セラミック、樹脂
・鉄
【セット内容】
・ドラム5個
・ドラムシャンク1本

ご注意

  • 11000回転以下で使用してください。 運転中の本体には、絶対触れないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コッピングドラムセットの型番CD5-Sのページです。 型番CD5-Sに関する仕様情報を記載しております。
コッピングドラムセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コッピングドラムセット
コッピングドラム
ストレートサンダー(二重絶縁タイプ)
ストレートグラインダー(無段変速)
LEアンク゛ルHP HG9S
静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ
メーカーオフィスマインオフィスマインサンコーミタチサンコーミタチ日本精密機械工作東京オートマック
通常価格5,1304,83052,72949,88249,35350,684
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
商品タイプ関連部品・商品関連部品・商品-本体関連部品・商品本体
JANコード45621373440074562137344014----
質量(g)250.000250.000----
トラスココード819-2249819-2250----
外径(mm)1818----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト