17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

超硬センタードリル A形 強ねじれ 60° ALDコーティング コート付

超硬センタードリル A形 強ねじれ 60° ALDコーティング コート付
通常単価(税別)
8,00547,967
税込単価
8,80652,764
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれで...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

CD2.0X5CBSALD【特長】
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。
・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです。
・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
【商品仕様】
・錐径(mm):2
・シャンク径(mm):5
・全長(mm):40
・センタ穴角(°):60
・刃形状:両刃
・表面処理:ALDコーティング
・刃長(mm):2.6
・JANコード:4571192214859
・トラスココード:796-3629
・質量:0g
【材質/仕上】
・超硬合金(Carbide)
CD2.5X6CBSALD【特長】
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。
・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです。
・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
【商品仕様】
・錐径(mm):2.5
・シャンク径(mm):6
・全長(mm):45
・センタ穴角(°):60
・刃形状:両刃
・表面処理:ALDコーティング
・刃長(mm):3.2
・JANコード:4571192214866
・トラスココード:796-3661
・質量:0g
【材質/仕上】
・超硬合金(Carbide)
CD3.0X8CBSALD【特長】
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。
・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです。
・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
【商品仕様】
・錐径(mm):3
・シャンク径(mm):8
・全長(mm):50
・センタ穴角(°):60
・刃形状:両刃
・表面処理:ALDコーティング
・刃長(mm):3.9
・JANコード:4571192214873
・トラスココード:796-3718
・質量:0g
【材質/仕上】
・超硬合金(Carbide)
CD8.0X20CBSALD【特長】
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。
・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです。
・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
・センター穴加工、ドリル位置決め穴加工。
【商品仕様】
・錐径(mm):8.0
・シャンク径(mm):20
・全長(mm):80
・センタ穴角(°):60
・刃形状:両刃
・表面処理:ALDコーティング
・刃長(mm):10.3
・JANコード:4562186860053
・トラスココード:796-3823
・質量:0g
【材質/仕上】
・超硬合金(Carbide)
CD1.0X3CBSALD【特長】
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。
・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです。
・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
【商品仕様】
・錐径(mm):1
・シャンク径(mm):3
・全長(mm):35
・センタ穴角(°):60
・刃形状:両刃
・表面処理:ALDコーティング
・刃長(mm):1.3
・JANコード:4571192214842
・トラスココード:796-3572
・質量:0g
【材質/仕上】
・超硬合金(Carbide)
CD4.0X10CBSALD【特長】
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。
・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです。
・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
【商品仕様】
・錐径(mm):4.0
・シャンク径(mm):10
・全長(mm):56
・センタ穴角(°):60
・刃形状:両刃
・表面処理:ALDコーティング
・刃長(mm):5.2
・JANコード:4571192214880
・トラスココード:796-3742
・質量:0g
【材質/仕上】
・超硬合金(Carbide)
CD5.0X12CBSALD【特長】
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。
・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです。
・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
【商品仕様】
・錐径(mm):5.0
・シャンク径(mm):12
・全長(mm):63
・センタ穴角(°):60
・刃形状:両刃
・表面処理:ALDコーティング
・刃長(mm):6.4
・JANコード:4571192214897
・トラスココード:796-3777
・質量:0g
【材質/仕上】
・超硬合金(Carbide)
CD6.0X16CBSALD【特長】
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。
・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです。
・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
【商品仕様】
・錐径(mm):6.0
・シャンク径(mm):16
・全長(mm):71
・センタ穴角(°):60
・刃形状:両刃
・表面処理:ALDコーティング
・刃長(mm):7.7
・JANコード:4571192214903
・トラスココード:796-3793
・質量:0g
【材質/仕上】
・超硬合金(Carbide)

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様1

仕様2

仕様3

最小発注数量
4571192214842
796-3572
6.000
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・錐径(mm):1・シャンク径(mm):3・全長(mm):35・センタ穴角(°):60・刃形状:両刃
・表面処理:ALDコーティング・刃長(mm):1.3・JANコード:4571192214842・トラスココード:796-3572・質量:0g・超硬合金(Carbide)
1個
4571192214859
796-3629
-
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・錐径(mm):2・シャンク径(mm):5・全長(mm):40・センタ穴角(°):60・刃形状:両刃
・表面処理:ALDコーティング・刃長(mm):2.6・JANコード:4571192214859・トラスココード:796-3629・質量:0g・超硬合金(Carbide)
1個
4571192214866
796-3661
-
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・錐径(mm):2.5・シャンク径(mm):6・全長(mm):45・センタ穴角(°):60・刃形状:両刃
・表面処理:ALDコーティング・刃長(mm):3.2・JANコード:4571192214866・トラスココード:796-3661・質量:0g・超硬合金(Carbide)
1個
4571192214873
796-3718
-
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・錐径(mm):3・シャンク径(mm):8・全長(mm):50・センタ穴角(°):60・刃形状:両刃
・表面処理:ALDコーティング・刃長(mm):3.9・JANコード:4571192214873・トラスココード:796-3718・質量:0g・超硬合金(Carbide)
1個
4571192214880
796-3742
-
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・錐径(mm):4.0・シャンク径(mm):10・全長(mm):56・センタ穴角(°):60・刃形状:両刃
・表面処理:ALDコーティング・刃長(mm):5.2・JANコード:4571192214880・トラスココード:796-3742・質量:0g・超硬合金(Carbide)
1個
4571192214897
796-3777
-
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・錐径(mm):5.0・シャンク径(mm):12・全長(mm):63・センタ穴角(°):60・刃形状:両刃
・表面処理:ALDコーティング・刃長(mm):6.4・JANコード:4571192214897・トラスココード:796-3777・質量:0g・超硬合金(Carbide)
1個
4571192214903
796-3793
-
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・錐径(mm):6.0・シャンク径(mm):16・全長(mm):71・センタ穴角(°):60・刃形状:両刃
・表面処理:ALDコーティング・刃長(mm):7.7・JANコード:4571192214903・トラスココード:796-3793・質量:0g・超硬合金(Carbide)
1個
4562186860053
796-3823
-
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・全長(mm):80
・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です・センター穴加工、ドリル位置決め穴加工・錐径(mm):8.0・シャンク径(mm):20・質量:0g
・センタ穴角(°):60・刃形状:両刃・表面処理:ALDコーティング・刃長(mm):10.3・JANコード:4562186860053・トラスココード:796-3823・超硬合金(Carbide)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,005
( 8,806 )
1日目
8,834
( 9,717 )
3日目
8,799
( 9,679 )
1日目
11,185
( 12,304 )
1日目
16,382
( 18,020 )
1日目
20,370
( 22,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,410
( 33,451 )
1日目
47,967
( 52,764 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります
・右刃右ねじれ2枚刃強ねじれです
・難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、高能率加工が可能です
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄
・センター穴加工、ドリル位置決め穴加工(CD8.0X20CBSALD)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬センタードリル A形 強ねじれ 60° ALDコーティング コート付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬センタードリル A形 強ねじれ 60° ALDコーティング コート付
超硬 センタードリル A形 強ねじれ 60゜ ALDコーティング
超硬 センタードリル A形 強ねじれ 90゜ ALDコーティング
超硬 HGセンタードリル A形 60゜ ALDコーティング
超硬 SPセンター 60゜ ALDコーティング
超硬センタードリル A形 60° CD X CB
メーカーイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツール
通常価格8,005-6,880 -9,934 -4,682 -4,508 -6,699 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
材質1超硬合金(Carbide)-----
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト