17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ライトボーラー用替刃(超硬刃)

ライトボーラー用替刃(超硬刃)

通常単価(税別)
7,516特別価格
税込単価
8,268特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・切削性、耐衝撃性に優れ長寿命です【用途】・IS-LB30SX・IS-LB40SW・IS-LB...

詳細を確認
  • 深さt (mm)
    6~35
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 穴径

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

穴径

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
Φ24.0
396-9126
115
1個
Φ25.0
396-9134
115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5167,290
( 8,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,516
( 8,268 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐衝撃性に優れ長寿命です
【用途】
・IS-LB30SX・IS-LB40SW・IS-LB50SW・ISK-LB50SX・IS-LB25V用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトボーラー用替刃(超硬刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトボーラー用替刃(超硬刃)
育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51007)
育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51094)
育良 ライトボーラー用替刃(ハイス刃)(51001)
育良 ライトボーラー用替刃(ハイス刃)(51005)
替刃式カンナ用ブレード
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所SK-11
通常価格7,5166,9168,3139,5768,4741,426
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
深さt(mm)6~35-----

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト