17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意 CC-R28

ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意

通常単価(税別)
981
税込単価
1,079
通常出荷日:6日目

【特長】・コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンに変えることが出来ます。・70cmコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン用オプション
  • オプション品
    カバー
  • 詳細タイプ
    コーンカバー
  • JANコード
    4903599230628
  • トラスココード
    827-8827
  • 質量(g)
    52.000
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 表示内容
    落雪注意

型番:

CC-R28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CC-R28の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
オプション品
カバー
詳細タイプ
コーンカバー
JANコード
4903599230628
トラスココード
827-8827
質量(g)
52.000
材質1
塩化ビニール
表示内容
落雪注意

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CC-R28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
981
( 1,079 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンに変えることが出来ます。
・70cmコーン用です。
・透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。
【商品仕様】
・パッケージサイズ(幅×長さ×高さ)(mm):205×560×3
・反射タイプ
・コーン用表示カバー
・JANコード:4903599230628
・トラスココード:827-8827
・質量:52g
【材質/仕上】
・塩化ビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意の型番CC-R28のページです。 型番CC-R28に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意
ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 頭上注意
ユタカメイク カラーコーン透明表示カバー反射 立入禁止
カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止
コーン透明表示カバー
カラーコーン透明表示カバー
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクトラスコ中山ユタカメイク
通常価格981981759759720675
通常出荷日6日目6日目5日目5日目1日目〜6日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
オプション品カバーカバーカバーカバーカバーカバー
詳細タイプコーンカバーコーンカバーコーンカバーコーンカバー--
JANコード4903599230628490359923061149035992305504903599230567--
トラスココード827-8827827-8826854-7526854-7527--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト