17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ カールコード CC811

ミニモ カールコード

通常単価(税別)
3,381
税込単価
3,719
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリターハンドピース専用コード。・ポリターハンドピースには標準で付属しています。【商品仕様】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    ポリター用カールコード
  • JANコード
    4560128904117
  • トラスココード
    852-1703
  • 質量(g)
    85.000

型番:

CC811
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CC811の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
ポリター用カールコード
JANコード
4560128904117
トラスココード
852-1703
質量(g)
85.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CC811
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,381
( 3,719 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリターハンドピース専用コード。
・ポリターハンドピースには標準で付属しています。
【商品仕様】
・カールコード 1.5M
・ミニモ カールコード
・JANコード:4560128904117
・トラスココード:852-1703
・質量:85g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ カールコードの型番CC811のページです。 型番CC811に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ カールコードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ カールコード
ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド
ミニモ スタンダードクランプヘッド
ミニモ エアーヘッド
ミニモ ヒューズ C2212用
ミニモ ベルトアーム H81
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格3,38152,35741,80643,7294329,960
通常出荷日5日目5日目5日目9日目5日目5日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプポリター用カールコードヘビーデューティクランプヘッドスタンダードクランプヘッドエアーヘッドヒューズベルトアーム
JANコード456012890411745601289009424560128900935456012890086745601289009284560128900713
トラスココード852-1703852-1768852-1767852-1731827-8937852-1738
質量(g)85.000370.000329.000149.00010.00039.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト