17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC クリートボンド#3 5kgセット CC3N91SZ

ABC クリートボンド#3 5kgセット

通常単価(税別)
16,053
税込単価
17,658
通常出荷日:4日目

【特長】・新旧コンクリート、モルタルの打継、増し打ちに使用する接着剤です。【商品仕様】・色:透明褐色・...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • トラスココード
    826-5727
  • 質量(g)
    5000
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 可使時間
    30分
  • 硬化時間
    40分
  • 色詳細
    透明褐色

型番:

CC3N91SZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CC3N91SZの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
トラスココード
826-5727
質量(g)
5000
材質1
主成分:エポキシ樹脂
可使時間
30分
硬化時間
40分
色詳細
透明褐色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CC3N91SZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,053
( 17,658 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新旧コンクリート、モルタルの打継、増し打ちに使用する接着剤です。
【商品仕様】
・色:透明褐色
・容量(kg):5
・可使時間:-
・硬化時間:40分
・硬化時間:40分
・可使時間:-
・2液混合
・トラスココード:826-5727
・質量:5kg
【材質/仕上】
・主成分:エポキシ樹脂

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABC クリートボンド#3 5kgセットの型番CC3N91SZのページです。 型番CC3N91SZに関する仕様情報を記載しております。
ABC クリートボンド#3 5kgセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABC クリートボンド#3 5kgセット
ABC クリートボンド#2 3kgセット
ABC クリートボンドパーキング 3kgセット
セメダイン EP330硬化剤 3kg AP-082
セメダイン EP330主剤 3kg AP-081
SKボンド 1.1kgセット主剤1.0kg活性剤0.1kg入
メーカーABC商会ABC商会ABC商会セメダインセメダインコクゴ
通常価格16,05312,10510,34523,90113,11236,000
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目10日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ-
その他その他その他淡黄色ピンク-
トラスココード826-5727826-5726826-5724---
質量(g)500030003000---
材質1主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト