17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC クリートボンド#2 3kgセット CC2999SE

ABC クリートボンド#2 3kgセット

通常単価(税別)
12,105
税込単価
13,316
通常出荷日:4日目

【用途】・部材間(コンクリート、金属、石、タイル、木)の接着に。・レンガ、ブロックの積上げ/階段ノンス...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • トラスココード
    826-5726
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 可使時間
    30分
  • 硬化時間
    6分
  • 色詳細
    透明褐色

型番:

CC2999SE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CC2999SEの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
トラスココード
826-5726
質量(g)
3000
材質1
主成分:エポキシ樹脂
可使時間
30分
硬化時間
6分
色詳細
透明褐色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CC2999SE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,105
( 13,316 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・部材間(コンクリート、金属、石、タイル、木)の接着に。
・レンガ、ブロックの積上げ/階段ノンスリップの接着に。
【商品仕様】
・色:透明褐色
・容量(kg):3
・可使時間:30分
・硬化時間:6分
・可使時間:30分
・硬化時間:6分
・2液混合
・トラスココード:826-5726
・質量:3kg
【材質/仕上】
・主成分:エポキシ樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABC クリートボンド#2 3kgセットの型番CC2999SEのページです。 型番CC2999SEに関する仕様情報を記載しております。
ABC クリートボンド#2 3kgセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABC クリートボンド#2 3kgセット
ABC クリートボンド#3 5kgセット
ABC クリートボンドパーキング 3kgセット
工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)
3M スコッチ・ウェルド EPX 2:1スペアプランジャー EPX 2-1 PLU
コニシ ボンドEセットL 2kgセット(箱)低粘度 L #45027 L
メーカーABC商会ABC商会ABC商会アルテコスリーエムジャパンコニシ
通常価格12,10516,05310,3457,5353,1348,403
通常出荷日4日目4日目4日目1日目9日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ--
その他その他その他その他--
トラスココード826-5726826-5727826-5724---
質量(g)300050003000---
材質1主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト