ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 511シリーズ シリンダゲージ |
|
ミツトヨ 511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番) |
|
テクロック ダイヤルゲージ用フラットニードル測定子 ZS-530・531 |
|
ミスミ XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ |
【特長】・測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用してます。・独自形状の一体案内板により高い指示...
詳細を確認【特長】
・測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用してます。
・独自形状の一体案内板により高い指示安定度を実現しました。
【用途】
・内径の測定に。
・φ50からφ100mmまでの内径の大きさ測定。
・標準タイプになっています。


新潟精機(SK)
デジタルシリンダゲージ(WCDI)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
インサイドマイクロメータ
4.6通常価格(税別):17,103円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~