17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミツギロン ガードバー黄・白2m CB-YW2

ミツギロン ガードバー黄・白2m

通常単価(税別)
1,550
税込単価
1,705
通常出荷日:4日目

【特長】・夏でも曲がりにくく、冬でも割れにくいABS樹脂を採用・夜間でも安心の、反射テープ付【用途】・...

詳細を確認

型番:

CB-YW2
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB-YW2の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
クリア/イエロー
オプション品
バー
JANコード
4978684086367
トラスココード
854-7515
質量(g)
340.000
材質1
ABS・PE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB-YW2
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏でも曲がりにくく、冬でも割れにくいABS樹脂を採用
・夜間でも安心の、反射テープ付
【用途】
・区画整理や工事現場等
【商品仕様】
・リング:85φ
・重さ:340g
・ミツギロン ガードバー黄・白2m
・JANコード:4978684086367
・トラスココード:854-7515
・質量:340g
【材質/仕上】
・ABS・PE

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミツギロン ガードバー黄・白2mの型番CB-YW2のページです。 型番CB-YW2に関する仕様情報を記載しております。
ミツギロン ガードバー黄・白2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミツギロン ガードバー黄・白2m
ミツギロン カラーバー1.5M青・白
ミツギロン カラーバー1.5M黄白
ミニスライドバー トラ
メガスタンド(反射シート有り)
LEDライト ソーラーパンチ
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業
通常価格1,5501,3461,3462,8354,0372,186
通常出荷日4日目4日目4日目2日目1日目1日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション-カラーコーンカラーコーン用オプション
クリア/イエローその他クリア/イエローイエロー/ブラックイエロー-
オプション品バーバーバー--工事灯用
JANコード497868408636749786840863364978684086312497868408932049786840918664978684090104
トラスココード854-7515854-7364854-7363221-9429160-7759375-9695

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト