17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAMACO 防爆 テストハンマー(ロング柄) CBTHL-150

HAMACO 防爆 テストハンマー(ロング柄)

通常単価(税別)
11,3609,863
税込単価
12,49610,849
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認

    型番:

    CBTHL-150
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CBTHL-150の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CBTHL-150
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,3609,863
    ( 10,849 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
    ・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
    ・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
    ・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    【用途】
    ・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):450
    ・頭長(mm):110
    ・頭径(mm):14
    ・HAMACO 防爆 テストハンマー(ロング柄)
    ・JANコード:4560357419543
    ・トラスココード:778-8754
    ・質量:226g
    【材質/仕上】
    ・ベリリュウム銅合金

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HAMACO 防爆 テストハンマー(ロング柄)の型番CBTHL-150のページです。 型番CBTHL-150に関する仕様情報を記載しております。
    HAMACO 防爆 テストハンマー(ロング柄)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HAMACO 防爆 テストハンマー(ロング柄)
    HAMACO 防爆 打撃メガネレンチ
    HAMACO 防爆 ドラム缶用レンチ全長300mm
    防爆ポンチ
    防爆 デッキスクレーパー
    450g/300mmハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-43A
    メーカーハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSエスコ
    通常価格11,36059,69128,86213,101 -25,5267,060
    通常出荷日5日目5日目4日目4日目〜5日目2日目

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト