17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー CBT-909NS アタッチメントナット4点セット CBT-909NS
  • ハスコー CBT-909NS アタッチメントナット4点セット

ハスコー CBT-909NS アタッチメントナット4点セット

通常単価(税別)
28,480
税込単価
31,328
通常出荷日:5日目

【用途】・CBT-909FSのアタッチメント4点セット。【商品仕様】・CBT-909NSアタッチメント...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • トラスココード
    853-5896
  • JANコード
    4580372200483
  • 質量(g)
    66
  • 詳細タイプ
    アタッチメントナット4点セット

型番:

CBT-909NS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBT-909NSの仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
トラスココード
853-5896
JANコード
4580372200483
質量(g)
66
詳細タイプ
アタッチメントナット4点セット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBT-909NS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,480
( 31,328 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・CBT-909FSのアタッチメント4点セット。
【商品仕様】
・CBT-909NSアタッチメントナット4点セット
・JANコード:4580372200483
・トラスココード:853-5896
・質量:66g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー CBT-909NS アタッチメントナット4点セットの型番CBT-909NSのページです。 型番CBT-909NSに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー CBT-909NS アタッチメントナット4点セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー CBT-909NS アタッチメントナット4点セット
ハスコー CBT-203 キャリパーダストブーツツール
ハスコー HD-10F フレアナット修正機
ハスコー CR-206D カップロケット (4t車用4サイズ入セット)
ハスコー HD-10F-T フレアナット修正機ヨウダイスセット
ハスコー CR-206B カップロケットセット
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格28,48024,68435,12754,11424,98318,992
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプブレーキ関連汎用ツールブレーキ関連ブレーキ関連ブレーキ関連ブレーキ関連
トラスココード853-5896853-5891853-5945853-5907853-5946853-5905
JANコード458037220048345803722003604580372201367458037220076645803722013744580372200742
質量(g)661763305108590
詳細タイプアタッチメントナット4点セットキャリパーダストブーツツール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト