17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソケットレンチLタイプ CBSRL-08
  • ソケットレンチLタイプ

ソケットレンチLタイプ

通常単価(税別)
12,17710,505
税込単価
13,39511,556
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認
  • 材質1
    ベリリュウム銅合金

型番:

CBSRL-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBSRL-08の仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
8
全長(mm)
144
質量(g)
150.000
トラスココード
778-8011
材質1
ベリリュウム銅合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBSRL-08

二面幅寸法

(mm)

全長

(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
8
144
150.000
778-8011
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,17710,505
( 11,556 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットレンチLタイプの型番CBSRL-08のページです。 型番CBSRL-08に関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチLタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチLタイプ
インパクトソケット
ソケット CBSシリーズ
防爆ソケットレンチL型
防爆六角レンチセット
防爆コンビネーションレンチセット
メーカーハマコSSハマコSSハマコSSアンプコアンプコアンプコ
通常価格12,17726,131 -13,725 -19,144 -35,701154,018
通常出荷日5日目5日目4日目〜1日目1日目1日目
材質1ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト