17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆ハサミ CBSC-225
  • 防爆ハサミ

防爆ハサミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,755
税込単価
25,031

【特長】・非金属類の薄板に使用します。・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具で...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    ベリリュウム銅合金

型番:

CBSC-225
解除
    数量:

    CBSC-225の仕様・寸法情報

    全長(mm)
    225
    トラスココード
    778-8801
    質量(g)
    245
    材質1
    ベリリュウム銅合金

    絞り込み条件

    • 全長(mm)

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CBSC-225

    全長

    (mm)

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    225
    778-8801
    245
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,755
    ( 25,031 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非金属類の薄板に使用します。
    ・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
    ・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
    ・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
    ・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    【用途】
    ・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    防爆ハサミの型番CBSC-225のページです。 型番CBSC-225に関する仕様情報を記載しております。
    防爆ハサミのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防爆ハサミ
    防爆ポンチ
    防爆 デッキスクレーパー
    パテナイフ
    タガネ
    チリトリ
    メーカーハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSハマコSS
    通常価格22,75513,101 -25,5267,444 -11,762 -13,622
    通常出荷日5日目4日目〜5日目1日目〜1日目〜4日目
    材質1ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金-ベリリウム銅合金ベリリュウム銅合金

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました