17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

リス 折りたたみコンテナー CB-M メッシュタイプ

リス 折りたたみコンテナー CB-M メッシュタイプ
  • リス 折りたたみコンテナー CB-M メッシュタイプ
通常単価(税別)
4,7016,986
税込単価
5,1717,685
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳むことができます...

詳細を確認
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は短側面が確実に立っていることを確認してください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

外形間口範囲

(mm)

外形奥行範囲

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

適用カード差し(別売)

適合コンテナ

トラスココード

JANコード

質量

(g)

折りたたみ高さ(mm)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

適合フタ

最小発注数量
42
530
366
272
501-600
351-400
201-300
RB120X40,RB120X65
折りたたみコンテナー50シリーズ
868-6857
4938233418841
2470.000
86
334
492
252
CB-50蓋-1(FC蓋),CB-50蓋-2(IC蓋),CB-50蓋-3(両開き蓋),CB-50蓋-5(両開き蓋)
1個
59
530
366
380
501-600
351-400
301-400
RB120X40、RB120X65
折りたたみコンテナー50シリーズ
868-6858
4938233418964
2900.0
86
334
492
360
CB-50蓋-1(FC蓋)、CB-50蓋-2(IC蓋)、CB-50蓋-3(両開き蓋)、CB-50蓋-5(両開き蓋)
1個
75
650
440
327
601-700
401-450
301-400
RB120×40、RB120×65、RB120×90
-
868-6859
4938233450117
3510.000
-
405
600
307
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,701
( 5,171 )
7日目
6,879
( 7,567 )
7日目
6,986
( 7,685 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳むことができます。
・メッシュ構造のため通気性も確保しています。

ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は短側面が確実に立っていることを確認してください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス 折りたたみコンテナー CB-M メッシュタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス 折りたたみコンテナー CB-M メッシュタイプ
折りたたみコンテナ リスボックス
RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナー)
RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ)
折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)
導電性折りたたみコンテナー
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格4,701-28,5422,160 -3,147 -7,146 -16,513
通常出荷日7日目5日目7日目7日目〜1日目〜14日目
ブルー-グリーングリーン-ブラック
材質1樹脂部:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--
材質2金属部:鉄熱可塑性エラストマー----
最大積載荷重(kg)15151010-15

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト