ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

導電性折りたたみコンテナー

導電性折りたたみコンテナー CBE-S76AS
通常単価(税別)
16,513
税込単価
18,164
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製の導電性コンテナです。・積み重ね・折り畳むこと...

詳細を確認
  • 荷崩れ防止のため、組み立てる時は短側面が確実に立っていることを確認してください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

型番:

CBE-S76AS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBE-S76ASの仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
ブラック
容量(L)
75
外形間口(mm)
653
外形奥行(mm)
442
外形高さ(mm)
327
有効内寸間口X奥行X高さ(mm)
603×407×307
適用カード差し(別売)
RB120×40、RB120×65、RB195×90
質量(kg)
3.8
トラスココード
152-5017
JANコード
4938233108995
表面抵抗値
10^5Ω以下
最大積載荷重(kg)
15
材質
導電ポリプロピレン

商品情報

外形寸法間口653mm
奥行442mm
高さ327mm
有効内寸間口603mm
奥行407mm
高さ307mm
容量75L
質量3.8kg
使用温度範囲-10~45℃

型番リスト

表示件数
型番
CBE-S76AS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,513
( 18,164 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製の導電性コンテナです。
・積み重ね・折り畳むことができます。

ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組み立てる時は短側面が確実に立っていることを確認してください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性折りたたみコンテナーの型番CBE-S76ASのページです。 型番CBE-S76ASに関する仕様情報を記載しております。
導電性折りたたみコンテナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性折りたたみコンテナー
折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)
リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ
折りたたみコンテナ(75L)
折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)
折りたたみコンテナ リスボックス
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業トラスコ中山トラスコ中山岐阜プラスチック工業
通常価格16,5137,504 -6,701 -5,230 -5,386 -28,542
通常出荷日14日目1日目〜1日目1日目1日目〜5日目
商品タイプ折りたたみコンテナ--折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
ブラック-2色---
容量(L)75-50757540
外形間口(mm)653-530650650457
外形奥行(mm)442-366440440324
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト