17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 500kcalシリーズ用ロングケーブル【1~30個入り】

通常単価(税別)
7092,462
税込単価
7802,708
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・500kcal空調服シリーズ用ロングケーブルです。【用途】自動車、住宅、建設、金属、物流など...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

品名

最小発注数量
-
4582397490023
123-4460
30.000
-
-
空調服[[R下]] ケーブル(ロングタイプ)
5個
ズボン用ケーブル
-
856-7705
40.000
-
-
-
5個
-
4582397490078
122-9522
25.000
-
-
ファンスペーサー2個セット
5個
-
4582397490108
123-9028
55.000
不織布
-
空調服[[R下]] フィルター(30枚入り)
5パック

30個入り

-
4582397505369
820-4925
40.000
台座素材:ポリプロピレン
フィルター:不織布
空調服[[R下]] フィルターセット
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
2日目
709
( 780 )
5日目
1,200
( 1,320 )
1日目
2,158
( 2,374 )
4日目
2,462
( 2,708 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・500kcal空調服シリーズ用ロングケーブルです。
【用途】
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服 500kcalシリーズ用ロングケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服 500kcalシリーズ用ロングケーブル
空調服 BMK-500U用インナースペーサー
空調服 空調ヘルメット中継ケーブル
空調服 空調服(R) スターターキット SK23021シリーズ
空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ
空調服 空調服(R)バッテリーセット
メーカー空調服空調服空調服空調服ジーベック空調服
通常価格709-3,1061,05023,0038,70315,583
通常出荷日1日目〜5日目6日目4日目5日目1日目
商品タイプその他胴周り用品その他-その他-
その他オプション-オプション-オプション-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング