17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

CB-500-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB-500-BKの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB-500-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
335
( 369 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に再生ABS樹脂を採用しています。
・ボードは厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。
・ペンホルダーは、ボールペン、鉛筆など筆記用具を挟むことができます。
・文字も書きやすい極小の砂目です。
【商品仕様】
・タイプ:A6・タテ型
・色:黒
・本体外寸(mm)幅×高さ:125×173
・使用紙サイズ(mm):105×148
・ペンホルダー付
・JANコード:4970115204760
・トラスココード:808-2003
・質量:65g
【材質/仕上】
・ボード/クリップ:再生ABS

ご注意

  • 10枚×20箱

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OP クリップボード A6E 黒の型番CB-500-BKのページです。 型番CB-500-BKに関する仕様情報を記載しております。
OP クリップボード A6E 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OP クリップボード A6E 黒
クリップボード(スタンド付)
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E レッド
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E イエロー
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ネイビーブルー
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ライトグリーン
メーカーオープン工業LIHIT LABセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格3351,135730545545614
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト