17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイティ チェーンブM3形
  • マイティ チェーンブM3形

マイティ チェーンブM3形

通常単価(税別)
408,7742,167,180特別価格
税込単価
449,6512,383,898特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・極限の設計により超小型・軽量化を達成。取り扱いが極めて容易です。・最高の機械効率を生み、最低...

詳細を確認
  • 標準揚程 (m)
    3.5
  • ハンドチェーン(m)
    4.5

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • フック間最小距離(mm)

  • ロードチェーン(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

フック間最小距離(mm)

ロードチェーン(m)

最小発注数量
16.0
4937773010096
851-5675
155000.0
1020
3.5
1個
20
-
851-5676
235000.0
1180
3.0
1個
32
-
851-5677
310000.0
1300
3.5
1個
50.0
-
851-5679
640000.0
1560
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408,774364,258
( 400,684 )
8日目
696,128620,319
( 682,351 )
8日目
1,070,334
( 1,177,367 )
8日目
2,167,180
( 2,383,898 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極限の設計により超小型・軽量化を達成。取り扱いが極めて容易です。
・最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。
・世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm[[*2]]以上)と抜群のブレーキ性能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイティ チェーンブM3形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイティ チェーンブM3形
チェンブロックCX型 (アルミボディ)
チェーンブロック 1トン
チェーンブロック YCB1000
チェーンホイスト OCHシリーズ
チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)
メーカーキトーキトーE-Valueスリーエッチオーエッチ工業象印
通常価格408,774-30,304 -15,17913,48914,537 -132,813 -
通常出荷日8日目1日目3日目6日目1日目〜1日目〜
標準揚程(m)3.52.52.52.5-2.5
ハンドチェーン(m)4.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト