17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトソケット
  • インパクトソケット

インパクトソケット

通常単価(税別)
26,131117,427
税込単価
28,744129,170

【特長】・12角インパクトソケットです・インパクトレンチの打撃に耐える強度があ...

詳細情報を確認する
  • 差込角 (mm)
    25.4
  • 材質1
    ベリリュウム銅合金

ご注意

  • 安全保護具の着用 
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長

(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
19
60
630.000
778-7294
1個
21
60
640.000
778-7308
1個
22
60
650.000
778-7316
1個
24
60
660.000
778-7324
1個
26
60
735.000
778-7332
1個
27
60
735.000
778-7341
1個
29
60
760.000
778-7359
1個
30
60
765.000
778-7367
1個
32
60
775.000
778-7375
1個
34
70
775.000
778-7383
1個
35
70
775.000
778-7391
1個
36
70
775.000
778-7405
1個
38
70
865.000
778-7413
1個
41
70
930.000
778-7421
1個
46
80
1380.000
778-7430
1個
50
80
1455.000
778-7448
1個
52
90
1715.000
778-7456
1個
55
90
1830.000
778-7464
1個
58
90
2080.000
778-7472
1個
60
90
2200.000
778-7481
1個
65
90
2460.000
778-7499
1個
70
90
2890.000
778-7502
1個
75
90
3155.000
778-7511
1個
80
90
3560.000
778-7529
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,131
( 28,744 )
5日目
26,999
( 29,699 )
5日目
27,741
( 30,515 )
5日目
28,360
( 31,196 )
5日目
28,979
( 31,877 )
5日目
29,846
( 32,831 )
5日目
30,837
( 33,921 )
5日目
32,571
( 35,828 )
5日目
35,792
( 39,371 )
5日目
40,126
( 44,139 )
5日目
41,116
( 45,228 )
5日目
42,106
( 46,317 )
5日目
46,317
( 50,949 )
5日目
50,775
( 55,853 )
5日目
55,976
( 61,574 )
5日目
62,416
( 68,658 )
5日目
67,741
( 74,515 )
5日目
72,199
( 79,419 )
5日目
75,521
( 83,073 )
5日目
81,396
( 89,536 )
5日目
89,474
( 98,421 )
5日目
98,481
( 108,329 )
5日目
105,382
( 115,920 )
5日目
117,427
( 129,170 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12角インパクトソケットです
・インパクトレンチの打撃に耐える強度があります
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他

ご注意

  • 安全保護具の着用 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトソケット
A-MAG 防爆インパクト用ディープソケット
ソケット CBSシリーズ
ソケットレンチLタイプ
A-MAG 防爆ソケット 差込角9.5mm 03538-S
防爆ソケットレンチL型
メーカーハマコSSENDRES TOOLSハマコSSハマコSSENDRES TOOLSアンプコ
通常価格26,131-16,41113,725 -12,1774,44219,144 -
通常出荷日5日目1日目4日目〜5日目2日目1日目
差込角(mm)25.412.7--9.5-
材質1ベリリュウム銅合金-ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト