17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ CB1017

電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ【2個入り】

通常単価(税別)
917
税込単価
1,009
通常出荷日:4日目

電動モーターを回転させ、回転部に接触して摺動しながら通電し、交換が容易な構造になっています。

型番:

CB1017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

CB1017の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ・付属品
パーツ種類
カーボンブラシ
適合機種
SSC305/SGC355N2
JANコード
4930342881059
トラスココード
825-0494
質量(g)
10.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB1017
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
917
( 1,009 )
4日目

詳細情報

基本情報

電動モーターを回転させ、回転部に接触して摺動しながら通電し、交換が容易な構造になっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチの型番CB1017のページです。 型番CB1017に関する仕様情報を記載しております。
電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ
無段変速電子ディスクグラインダー
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
電子ディスクグラインダ 9533CB
電子ディスクグラインダ 9535CB
電動ハンドグラインダー用コレットチャック
メーカーサンコーミタチサンコーミタチサンコーミタチマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格91732,365506 -21,45326,2793,653 -
通常出荷日4日目1日目1日目3日目在庫品1日目5日目〜
商品タイプパーツ・付属品-パーツ・付属品ディスクグラインダーディスクグラインダーパーツ・付属品
パーツ種類カーボンブラシ-カーボンブラシ--その他
適合機種SSC305/SGC355N2-----
JANコード49303428810594930342130881----
トラスココード825-0494195-0725----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト