17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF コーンベース CB001
  • MF コーンベース

MF コーンベース

通常単価(税別)
870
税込単価
957
通常出荷日:4日目

【特長】・カラーコーンが倒れないようにする重しです。【用途】・様々な場所で使用できる安全商品【商品仕様...

詳細を確認

型番:

CB001
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB001の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
オプション品
コーンヘッド
幅×高さ(mm)
370×23
JANコード
4560191705949
質量(g)
1500.0
トラスココード
854-7510
材質1
ゴム製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB001
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870
( 957 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーコーンが倒れないようにする重しです。
【用途】
・様々な場所で使用できる安全商品
【商品仕様】
・縦×横×高さ(mm×mm×mm):370×370×23
・MF コーンベース
・JANコード:4560191705949
・トラスココード:854-7510
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・ゴム製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF コーンベースの型番CB001のページです。 型番CB001に関する仕様情報を記載しております。
MF コーンベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF コーンベース
MF カラーコーン 赤
MF コーンバー2000
MF コーンバー1500
安全コーン カットコーン
コーンバー
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフANZENジョインテックス(プラス)
通常価格870848848806783719 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目7日目1日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション--
オプション品コーンヘッド-バーバー--
幅×高さ(mm)370×23-----
JANコード4560191705949456019170590145601917059634560191705956--
質量(g)1500.0660.0280.0220.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト