17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイユー カムオートW型2本 CA-W
  • タイユー カムオートW型2本

タイユー カムオートW型2本

通常単価(税別)
276,316
税込単価
303,948
通常出荷日:11日目

【特長】・ドラム缶の胴部をはさみますので、天井の低い現場での積み重ね作業に適します。【商品仕様】・チャ...

詳細を確認

型番:

CA-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶運搬車
本体/オプション
オプション
トラスココード
135-9192
質量(g)
89000.0
材質1
スチール(SS400)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
276,316
( 303,948 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶の胴部をはさみますので、天井の低い現場での積み重ね作業に適します。
【商品仕様】
・チャック荷重(kg):500×2本
・適用ドラム缶 直径(mm):φ520~φ600
・ドラム缶ツバの高さ(ツバの出っ張り)(mm以上):7
・クワガタ式
・ドラム缶2本吊り(樹脂、スチール用)
・質量:89kg
【材質/仕上】
・スチール(SS400)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイユー カムオートW型2本の型番CA-Wのページです。 型番CA-Wに関する仕様情報を記載しております。
タイユー カムオートW型2本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイユー カムオートW型2本
タイユー カムオートV型1本
カムオート C型タイプ
タイユー ホイスト用 ドラムカム
カムオートクワガタK型
ドラムコック ステンレス標準
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格276,316175,000164,556 -60,045172,70070,008
通常出荷日11日目8日目11日目〜8日目12日目8日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車--
本体/オプションオプションオプションオプションオプション--
トラスココード135-9192135-9172-121-4458135-9179-
質量(g)89000.063000.0-9000.036000.0-
材質1スチール(SS400)主要部 SS-400本体:スチール(SS-400)本体:スチール(S45C)スチール(SS400)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト