17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイムレコーダー カルコロ100

通常単価(税別)
62,709
税込単価
68,980
通常出荷日:1日目

【特長】・100人まで集計可能です。(利用カードは50人までならカルコロカードのみ、50人以上の場合は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイムレコーダー
  • PC接続
    PC接続タイプ
  • JANコード
    4938692100028
  • トラスココード
    820-3454
  • 質量(g)
    1600.0
  • カード登録人数(人)
    100
  • 奥行(mm)
    134
  • 高さ(mm)
    205
  • 打刻数(回/日)
    2~4
  • 幅(mm)
    188
  • 参照人数(人)
    100
  • 適合タイムカード
    カルコロカード、TC-6000
  • 参照人数(人)月集計
    100
  • 参照人数(人)日集計
    100

型番:

CALCOLO100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CALCOLO100の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイムレコーダー
PC接続
PC接続タイプ
JANコード
4938692100028
トラスココード
820-3454
質量(g)
1600.0
カード登録人数(人)
100
奥行(mm)
134
高さ(mm)
205
打刻数(回/日)
2~4
幅(mm)
188
参照人数(人)
100
適合タイムカード
カルコロカード、TC-6000
参照人数(人)月集計
100
参照人数(人)日集計
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CALCOLO100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,709
( 68,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100人まで集計可能です。(利用カードは50人までならカルコロカードのみ、50人以上の場合はカルコロカードとカルコロカード後半用[NO51~100]が必要です)
・USBメモリにCSV出力できるので確認・編集が可能です。
・パソコンで簡単に集計できます。(勤務管理ソフト「eXcite100無償版」をメーカーHPからダウンロードにて利用可能です)
・打刻のみ(集計なし)の場合は6000シリーズカードを使用できます。
・メロディチャイム付です。(1日16回まで、曲:メヌエット、ジュ・トゥ・ヴー、外部接点端子付)
・不正防止カードキーを使用しており、時刻変更等の不正使用を防止できます。
・勤怠管理ソフトと連携可能機種です。
・壁掛け対応です。
【用途】
・一般企業、飲食店、個人経営店等勤怠管理に使用。
・入退のみのシンプルな勤怠から複雑な勤務体系の職場でも使用可。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイムレコーダー カルコロ100の型番CALCOLO100のページです。 型番CALCOLO100に関する仕様情報を記載しております。
タイムレコーダー カルコロ100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイムレコーダー カルコロ100
タイムレコーダー タイムボーイ8プラス
タイムレコーダーNTR(時間集計タイプ)
タイムレコーダー NTR-2800
タイムレコーダー タイムボーイ8プラスH
カルコロ100
メーカーニッポーニッポーニッポーニッポーニッポーニッポー
通常価格62,70932,61042,90553,04625,55846,372
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプタイムレコーダータイムレコーダータイムレコーダータイムレコーダータイムレコーダー-
PC接続PC接続タイプ-----
JANコード493869210002849386920120554938692100066---
トラスココード820-3454820-4422773-7696820-3948407-8683-
質量(g)1600.01900--1900-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト