ファクトリーサプライ用品技術窓口

カムオートクワガタK型 CA-K
  • カムオートクワガタK型

カムオートクワガタK型

通常単価(税別)
172,700
税込単価
189,970
通常出荷日:12日目

【特長】・ポリドラムを自動でチャック、解除できます。【用途】・フォークリフトに乗ったままで操作ができま...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • トラスココード
    135-9179
  • 質量(g)
    36000.0
  • 材質1
    スチール(SS400)
  • 全高(mm)
    120
  • 全長(mm)
    1010
  • 全幅(mm)
    880

ご注意

  • ドラム缶のツバの出張りは7mm以上必要です。
  • ドラム缶のツバの出張りは7mm以上必要です。 

型番:

CA-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-Kの仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
300
トラスココード
135-9179
質量(g)
36000.0
材質1
スチール(SS400)
全高(mm)
120
全長(mm)
1010
全幅(mm)
880
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,700
( 189,970 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリドラムを自動でチャック、解除できます。
【用途】
・フォークリフトに乗ったままで操作ができます。
・紡錘形のポリドラムに。

ご注意

  • ドラム缶のツバの出張りは7mm以上必要です。
  • ドラム缶のツバの出張りは7mm以上必要です。 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カムオートクワガタK型の型番CA-Kのページです。 型番CA-Kに関する仕様情報を記載しております。
カムオートクワガタK型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムオートクワガタK型
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト
カムオート C型タイプ
ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)
ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格172,700295,885340,340172,916 -246,270245,633
通常出荷日12日目8日目8日目11日目〜39日目8日目
均等荷重(kg)300300500-300300
トラスココード135-9179135-9206135-9170-456-8460135-9181
質量(g)36000.083000.090000.0-85000.0108000.0
材質1スチール(SS400)スチール(SS400)本体:スチール本体:スチール(SS-400)スチール(SS400)スチール(SS400)
全高(mm)12010401040---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト